Valikko Haku

Runda rörpluggar - Kromade

Varastossa

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Rihlattu varsi.
  • Helppo asennus ja kiinnitys.
  • Tarjoavat siistin lopputuloksen.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Kromattu tumma, Kromattu hopea, Hopea Sarjanumero: SR5723, SR1562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus t h Väri Materiaali D Osta
0,3817 € - 0,7338 € 4934 Varastossa
1.5 mm
16.0 mm
Musta
PE
16.0 mm
0,1571 € - 0,3448 € 18000 Varastossa
1.5 mm
8.0 mm
Musta
PE
13.0 mm
0,588 € - 1,5442 € 580 Varastossa
1.0 mm
5.0 mm
Hopea
ABS
13.0 mm
0,8167 € - 1,7151 € 840 Varastossa
1.5 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
18.0 mm
0,4392 € - 1,3438 € 1200 Varastossa
1.5 mm
16.0 mm
Musta
PE
45.0 mm
0,2133 € - 0,5157 € 12075 Varastossa
1.5 mm
16.0 mm
Musta
PE
32.0 mm
0,6539 € - 0,8167 € 272 Varastossa
1.0 mm
5.0 mm
Musta
ABS
12.0 mm
0,664 € - 0,8296 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
8.0 mm
Musta
ABS
18.0 mm
0,8251 € - 2,166 € 2290 Varastossa
1.2 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
28.0 mm
2,3548 € - 2,6149 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
11.0 mm
Musta
ABS
60.0 mm
0,8251 € - 2,166 € 2897 Varastossa
1.0 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
28.0 mm
1,1886 € - 1,3205 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
32.0 mm
0,6385 € - 1,6739 € 140 Varastossa
1.2 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
16.0 mm
0,6806 € - 0,8504 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
8.0 mm
Musta
ABS
22.0 mm
10289051 0,7676 € - 0,9023 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
8.0 mm
Musta
ABS
25.0 mm
0,8869 € - 1,044 € 950 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Musta
ABS
30.0 mm
0,8869 € - 1,044 € 973 Varastossa
2.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
30.0 mm
2,4367 € - 2,9916 € 1130 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
28.0 mm
1,3878 € - 2,9145 € 2284 Varastossa
2.0 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
40.0 mm
0,6539 € - 0,8167 € 600 Varastossa
1.0 mm
5.0 mm
Musta
ABS
10.0 mm
  • / 6
Putken päätytulppa 16.0 mm 1.5 mm Musta PE

10254066

Hinta-alue
0,7338 € - 0,3817 €

Varastotasot
4934 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 13.0 mm 1.5 mm Musta PE

10256916

Hinta-alue
0,3448 € - 0,1571 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 13.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10288689

Hinta-alue
1,5442 € - 0,588 €

Varastotasot
580 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 18.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10288719

Hinta-alue
1,7151 € - 0,8167 €

Varastotasot
840 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Putken päätytulppa 45.0 mm 1.5 mm Musta PE

10256954

Hinta-alue
1,3438 € - 0,4392 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 32.0 mm 1.5 mm Musta PE

10254547

Hinta-alue
0,5157 € - 0,2133 €

Varastotasot
12075 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 12.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10288962

Hinta-alue
0,8167 € - 0,6539 €

Varastotasot
272 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 18.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10435427

Hinta-alue
0,8296 € - 0,664 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 28.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10289587

Hinta-alue
2,166 € - 0,8251 €

Varastotasot
2290 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 60.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10642405

Hinta-alue
2,6149 € - 2,3548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 28.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10289570

Hinta-alue
2,166 € - 0,8251 €

Varastotasot
2897 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 32.0 mm 2.0 mm Musta ABS

10289129

Hinta-alue
1,3205 € - 1,1886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 16.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10289556

Hinta-alue
1,6739 € - 0,6385 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 22.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10289020

Hinta-alue
0,8504 € - 0,6806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 25.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10289051

Hinta-alue
0,9023 € - 0,7676 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 30.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10289082

Hinta-alue
1,044 € - 0,8869 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 30.0 mm 2.0 mm Musta ABS

10289099

Hinta-alue
1,044 € - 0,8869 €

Varastotasot
973 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 28.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10289594

Hinta-alue
2,9916 € - 2,4367 €

Varastotasot
1130 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 40.0 mm 2.0 mm Hopea ABS

10288917

Hinta-alue
2,9145 € - 1,3878 €

Varastotasot
2284 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 10.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10288955

Hinta-alue
0,8167 € - 0,6539 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta