Valikko Haku

Putken päätytulppa 45.0 mm 1.5 mm Musta PE

Tämä pyöreä putkisisäke on valmistettu kromatusta LDPE:stä, ja siinä on kupukanta. Rihlattu asennuksen ja pysyvyyden tukemiseksi.
Essentra tuotenumero:

10256954

Valmistajan tuotenumero:

465339

1200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 1,3438 €
250 - 2499 0,4883 €
2500 - 4999 0,4645 €
5000 + 0,4392 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

33,60 €

25 x 1,3438 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 45.0 mm
h 16.0 mm
t 1.5 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä