Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Kromattu tumma, Kromattu hopea, Hopea Sarjanumero: SR5723, SR1562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | t | h | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6806 € - 0,8504 € | 194 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8167 € - 1,7151 € | 1158 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9781 € - 2,054 € | 596 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7489 € - 0,8803 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,03 € - 1,1437 € | 599 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,2251 € - 2,5727 € | 1420 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,2032 € - 2,4417 € | 100 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,8686 € - 1,0216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1437 € - 2,664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,3548 € - 2,6149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,1437 € - 1,2686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,7676 € - 0,9023 € | 800 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,664 € - 0,8296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6806 € - 0,8504 € | 800 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,8139 € - 0,957 € | 13 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1596 € - 1,2883 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,797 € - 1,6739 € | 235 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,1445 € - 1,2732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1731 € - 1,3051 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,797 € - 1,6739 € | 1109 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa