Valikko Haku

Putken päätytulppa 32.0 mm 1.5 mm Musta PE

Tämä pyöreä putkisisäke on valmistettu kromatusta LDPE:stä, ja siinä on kupukanta. Rihlattu asennuksen ja pysyvyyden tukemiseksi.
Essentra tuotenumero:

10254547

Valmistajan tuotenumero:

463588

17075 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 0,5157 €
250 - 2499 0,2371 €
2500 - 4999 0,2259 €
5000 + 0,2133 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

12,89 €

25 x 0,5157 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 32.0 mm
h 16.0 mm
t 1.5 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä