Valikko Haku

Pyöreä Putken päätytulppa 28.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
Essentra tuotenumero:

10289587

Valmistajan tuotenumero:

499189

2290 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 2,166 €
100 - 499 1,0314 €
500 - 999 0,9809 €
1000 - 1499 0,9275 €
1500 - 1999 0,8756 €
2000 + 0,8251 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

21,66 €

10 x 2,166 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 28.0 mm
h 10.0 mm
t 1.2 mm
Koko materiaali Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Väri Hopea
Valmis Kromi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä