Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Kromattu tumma, Kromattu hopea, Hopea Sarjanumero: SR5723, SR1562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | t | h | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1684 € - 0,4686 € | 8020 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7174 € - 1,5065 € | 200 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,182 € - 0,4053 € | 3900 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,5736 € - 1,5065 € | 1000 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5736 € - 1,5065 € | 580 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,7968 € - 1,6733 € | 1163 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,3363 € | 12000 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
PE
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1684 € - 0,4513 € | 7000 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
PE
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4285 € - 1,311 € | 1450 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,8132 € - 0,9542 € | 650 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6211 € - 0,7773 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5736 € - 1,5065 € | 7960 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2313 € - 0,3191 € | 119800 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,3536 € | 20800 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3573 € - 1,012 € | 2275 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7968 € - 1,6733 € | 640 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6366 € - 0,7968 € | 600 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7968 € - 0,7968 € | 396 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0049 € - 2,3432 € | 1560 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,1158 € - 2,3432 € | 420 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa