Valikko Haku

Pyöreä Putken päätytulppa 14.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
Essentra tuotenumero:

10288696

Valmistajan tuotenumero:

499055

200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 1,5442 €
200 + 0,7353 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

30,88 €

20 x 1,5442 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 14.0 mm
h 5.0 mm
t 1.0 mm
Koko materiaali Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Väri Hopea
Valmis Kromi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä