Valikko Haku

Pyöreä Putken päätytulppa 22.0 mm Hopea PE

Tämä pyöreä putkisisäke on valmistettu kromatusta LDPE:stä, ja siinä on kupukanta. Rihlattu asennuksen ja pysyvyyden tukemiseksi.
Essentra tuotenumero:

10256909

Valmistajan tuotenumero:

465334

4200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,4053 €
3000 + 0,182 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

121,59 €

300 x 0,4053 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 22.0 mm
h 22.0 mm
t 1.5 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Hopea
Valmis Kromi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä