Valikko Haku

Putken päätytulppa 19.0 mm 1.5 mm Musta PE

Tämä pyöreä putkisisäke on valmistettu kromatusta LDPE:stä, ja siinä on kupukanta. Rihlattu asennuksen ja pysyvyyden tukemiseksi.
Essentra tuotenumero:

10256923

Valmistajan tuotenumero:

465336

6000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,4626 €
1000 + 0,1726 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

46,26 €

100 x 0,4626 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 19.0 mm
h 10.0 mm
t 1.5 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä