Valikko Haku

Putken päätytulppa 10.0 mm Musta PE

Tämä pyöreä putkisisäke on valmistettu kromatusta LDPE:stä, ja siinä on kupukanta. Rihlattu asennuksen ja pysyvyyden tukemiseksi.
Essentra tuotenumero:

10256893

Valmistajan tuotenumero:

465333

17400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,3624 €
2000 + 0,1557 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

72,48 €

200 x 0,3624 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 18.0 mm
h 10.0 mm
t 1.5 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä