Valikko Haku

Runda rörpluggar - Kromade

Varastossa

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Rihlattu varsi.
  • Helppo asennus ja kiinnitys.
  • Tarjoavat siistin lopputuloksen.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Kromattu tumma, Kromattu hopea, Hopea Sarjanumero: SR5723, SR1562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus t h Väri Materiaali D Osta
1,1731 € - 1,3051 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
10.0 mm
Musta
ABS
35.0 mm
1,1445 € - 1,2732 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
10.0 mm
Musta
ABS
35.0 mm
1,9786 € - 4,1552 € 140 Varastossa
1.0 mm
11.0 mm
Hopea
ABS
50.0 mm
1,2226 € - 1,5196 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
40.0 mm
1,1731 € - 3,0943 € 120 Varastossa
2.0 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
38.0 mm
1,9786 € - 4,1552 € 746 Varastossa
2.0 mm
11.0 mm
Hopea
ABS
50.0 mm
1,1815 € - 1,4786 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
10.0 mm
Musta
ABS
40.0 mm
1,1731 € - 3,0943 € 1550 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
38.0 mm
2,3548 € - 2,6149 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
11.0 mm
Musta
ABS
60.0 mm
1,6839 € - 4,1552 € 309 Varastossa
1.5 mm
11.0 mm
Hopea
ABS
50.0 mm
1,2194 € - 1,357 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
35.0 mm
1,1445 € - 1,2732 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
35.0 mm
1,1675 € - 3,0648 € 1050 Varastossa
1.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
40.0 mm
0,797 € - 1,6739 € 1109 Varastossa
1.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
16.0 mm
1,6839 € - 4,1552 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
11.0 mm
Hopea
ABS
50.0 mm
0,1557 € - 0,3624 € 15400 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Musta
PE
18.0 mm
0,2133 € - 0,5157 € 17075 Varastossa
1.5 mm
16.0 mm
Musta
PE
32.0 mm
0,1726 € - 0,4626 € 6000 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Musta
PE
19.0 mm
0,588 € - 1,5442 € 1000 Varastossa
1.0 mm
4.5 mm
Hopea
ABS
8.0 mm
0,7353 € - 1,5442 € 200 Varastossa
1.0 mm
5.0 mm
Hopea
ABS
14.0 mm
  • / 6
Pyöreä Putken päätytulppa 35.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10289136

Hinta-alue
1,3051 € - 1,1731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 35.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10628935

Hinta-alue
1,2732 € - 1,1445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 50.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10289624

Hinta-alue
4,1552 € - 1,9786 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 40.0 mm 2.0 mm Musta ABS

10435465

Hinta-alue
1,5196 € - 1,2226 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 38.0 mm 2.0 mm Hopea ABS

10289617

Hinta-alue
3,0943 € - 1,1731 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 50.0 mm 2.0 mm Hopea ABS

10289655

Hinta-alue
4,1552 € - 1,9786 €

Varastotasot
746 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 40.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10435458

Hinta-alue
1,4786 € - 1,1815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 38.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10289600

Hinta-alue
3,0943 € - 1,1731 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 60.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10645390

Hinta-alue
2,6149 € - 2,3548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 50.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10289648

Hinta-alue
4,1552 € - 1,6839 €

Varastotasot
309 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 35.0 mm 2.0 mm Musta ABS

10289143

Hinta-alue
1,357 € - 1,2194 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 35.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10435441

Hinta-alue
1,2732 € - 1,1445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 40.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10289150

Hinta-alue
3,0648 € - 1,1675 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 16.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10289549

Hinta-alue
1,6739 € - 0,797 €

Varastotasot
1109 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 50.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10289631

Hinta-alue
4,1552 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Putken päätytulppa 10.0 mm Musta PE

10256893

Hinta-alue
0,3624 € - 0,1557 €

Varastotasot
15400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 32.0 mm 1.5 mm Musta PE

10254547

Hinta-alue
0,5157 € - 0,2133 €

Varastotasot
17075 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 19.0 mm 1.5 mm Musta PE

10256923

Hinta-alue
0,4626 € - 0,1726 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 8.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10288658

Hinta-alue
1,5442 € - 0,588 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 14.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10288696

Hinta-alue
1,5442 € - 0,7353 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea