Valikko Haku

Pyöreä Putken päätytulppa 38.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
Essentra tuotenumero:

10289600

Valmistajan tuotenumero:

499192

1550 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 3,0188 €
100 - 499 1,4375 €
500 - 999 1,3581 €
1000 - 1499 1,2869 €
1500 - 1999 1,2143 €
2000 + 1,1445 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

30,19 €

10 x 3,0188 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 38.0 mm
h 10.0 mm
t 1.5 mm
Koko materiaali Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Väri Hopea
Valmis Kromi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä