Valikko Haku

Rektangulära rörpluggar

Varastossa

Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.

Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.

  • Soveltuvat ihanteellisesti suorakulmioputkien ja -letkujen suosituimpiin kokoihin ja mittoihin.
  • Tarjoaa puhtaan ja siistin ulkomuodon.
  • Tarjoaa pinnan suojausta ja estää lian ja muiden saastuttavien aineiden sisäänpääsyn.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
350 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B T2 Väri A Materiaali T1 Tyyppi Osta
1,0422 € - 2,6431 € 16806 Varastossa
50.0 mm
1.5 mm
Musta
60.0 mm
PE
3.5 mm
1
0,8784 € - 2,568 € 9 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Musta
80.0 mm
PE
2.5 mm
1
1,1507 € - 2,9329 € 996 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Musta
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
2,1751 € - 5,2765 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
3.0 mm
Harmaa
90.0 mm
PE
5.5 mm
1
1,5395 € - 4,6732 € 177 Varastossa
50.0 mm
2.0 mm
Harmaa
90.0 mm
PE
4.5 mm
1
0,8139 € - 2,3856 € 424 Varastossa
30.0 mm
1.5 mm
Musta
100.0 mm
PE
3.5 mm
1
1,6419 € - 4,9677 € 300 Varastossa
30.0 mm
1.5 mm
Musta
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
10,4828 € - 11,9002 € 70 Varastossa
50.0 mm
2.0 mm
Musta
150.0 mm
PE
4.0 mm
1
1,7822 € - 4,3924 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
3.0 mm
Musta
120.0 mm
PE
5.5 mm
1
1,5857 € - 4,7853 € 335 Varastossa
60.0 mm
2.5 mm
Musta
100.0 mm
PE
4.5 mm
1
1,4594 € - 4,4204 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
1.5 mm
Musta
80.0 mm
PE
3.5 mm
1
0,1376 € - 0,1991 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
1.0 mm
Musta
38.1 mm
PE
3.0 mm
1
0,2547 € - 0,3261 € 31800 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Musta
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,173 € - 0,218 € 26100 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Musta
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1553 € - 0,2847 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
1.0 mm
Musta
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1444 € - 0,2643 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
1.5 mm
Valkoinen
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,9891 € - 0,9891 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
Valkoinen
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,5722 € - 1,2016 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
1.0 mm
Musta
70.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,2043 € - 0,4291 € 9900 Varastossa
15.0 mm
1.5 mm
Musta
40.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,8518 € - 2,4838 € 14180 Varastossa
40.0 mm
1.0 mm
Musta
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
  • / 18
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Musta PE

10182123

Hinta-alue
2,6431 € - 1,0422 €

Varastotasot
16806 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Musta PE

10327180

Hinta-alue
2,568 € - 0,8784 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 70.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta PE

10327166

Hinta-alue
2,9329 € - 1,1507 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Harmaa PE

10327227

Hinta-alue
5,2765 € - 2,1751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Harmaa PE

10327203

Hinta-alue
4,6732 € - 1,5395 €

Varastotasot
177 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Musta PE

10327234

Hinta-alue
2,3856 € - 0,8139 €

Varastotasot
424 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Musta PE

10327265

Hinta-alue
4,9677 € - 1,6419 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Musta PE

10327302

Hinta-alue
11,9002 € - 10,4828 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 50.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Musta PE

10327289

Hinta-alue
4,3924 € - 1,7822 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Musta PE

10327241

Hinta-alue
4,7853 € - 1,5857 €

Varastotasot
335 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Musta PE

10327197

Hinta-alue
4,4204 € - 1,4594 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10078099

Hinta-alue
0,1991 € - 0,1376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10078143

Hinta-alue
0,3261 € - 0,2547 €

Varastotasot
31800 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10078112

Hinta-alue
0,218 € - 0,173 €

Varastotasot
26100 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta PE

10181522

Hinta-alue
0,2847 € - 0,1553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 25.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Valkoinen PE

10181447

Hinta-alue
0,2643 € - 0,1444 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Valkoinen PE

10181560

Hinta-alue
0,9891 € - 0,9891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tyyppi
    1
Putken päätytulppa 70.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta LDPE

10287293

Hinta-alue
1,2016 € - 0,5722 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Putken päätytulppa 40.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Musta LDPE

10287262

Hinta-alue
0,4291 € - 0,2043 €

Varastotasot
9900 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10327159

Hinta-alue
2,4838 € - 0,8518 €

Varastotasot
14180 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm