Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 70.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10327166

Valmistajan tuotenumero:

057702569903

996 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 2,9329 €
250 - 999 1,4314 €
1000 + 1,1507 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

73,32 €

25 x 2,9329 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 70.0 mm
B 25.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä