Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Musta PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10327234

Valmistajan tuotenumero:

057809069903

424 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 2,3856 €
250 - 999 1,0468 €
1000 + 0,8139 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

59,64 €

25 x 2,3856 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 100.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.5 mm
T2 1.5 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä