Valikko Haku

Putken päätytulppa 70.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta LDPE

Suorakulman muotoinen putkien sisäkkeiden liuku on suunniteltu sopimaan tiukasti suorakulman muotoisen putken päähän ja estämään pinnan naarmuuntumista tai vaurioitumista. Se on reunustettu rihloilla, mikä auttaa asennuksessa ja saa sen pysymään varmasti paikoillaan. Musta kohokuvioinen, valmistettu LDPE-materiaalista, tehty sovittamaan 14-19 -mittainen putki seinän paksuuteen.
Essentra tuotenumero:

10287293

Valmistajan tuotenumero:

498707

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 1,2016 €
500 + 0,5722 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

60,08 €

50 x 1,2016 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 70.0 mm
B 25.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Kohokuvioinen
Tullinimike 3926909790

Tuote 498707 korvaa:

Putken päätytulppa 70.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta PE
Essentra tuotenumero: 10640227
Valmistajan tuotenumero: 466547

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä