Valikko Haku

Rektangulära rörpluggar

Varastossa

Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.

Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.

  • Soveltuvat ihanteellisesti suorakulmioputkien ja -letkujen suosituimpiin kokoihin ja mittoihin.
  • Tarjoaa puhtaan ja siistin ulkomuodon.
  • Tarjoaa pinnan suojausta ja estää lian ja muiden saastuttavien aineiden sisäänpääsyn.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
350 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B T2 Väri A Materiaali T1 Tyyppi Osta
0,0663 € - 0,1095 € 97000 Varastossa
10.0 mm
0.8 mm
Musta
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1316 € - 0,1771 € 9950 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Musta
30.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2207 € - 0,2861 € 3900 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Musta
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4278 € - 0,9414 € 43 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Musta
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,42 € - 0,9238 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
50.0 mm
PE
3.5 mm
1
0,6907 € - 1,3515 € 462 Varastossa
40.0 mm
1.0 mm
Harmaa
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3896 € - 0,8637 € 2098 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Musta
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2397 € - 0,4373 € 1629 Varastossa
20.0 mm
1.5 mm
Harmaa
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,4169 € - 0,6798 € 1717 Varastossa
10.0 mm
1.0 mm
Musta
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2397 € - 0,4373 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
1.5 mm
Musta
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,2874 € - 0,4659 € 1500 Varastossa
15.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,5436 € - 1,8529 € 705 Varastossa
20.0 mm
1.5 mm
Valkoinen
60.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,6049 € - 2,0709 € 208 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Musta
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,4305 € - 0,9469 € 394 Varastossa
34.0 mm
1.0 mm
Harmaa
50.0 mm
PE
3.5 mm
1
0,6907 € - 1,3515 € 1058 Varastossa
40.0 mm
1.0 mm
Musta
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2684 € - 0,4891 € 27984 Varastossa
15.0 mm
1.0 mm
Harmaa
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,158 € - 0,2888 € 10062 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Musta
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2793 € - 0,5095 € 11 Varastossa
20.0 mm
1.5 mm
Valkoinen
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3596 € - 0,5844 € 4400 Varastossa
20.0 mm
1.5 mm
Valkoinen
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,485 € - 1,0722 € 264 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
  • / 18
Suorakulma Putken päätytulppa 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Musta PE

10078037

Hinta-alue
0,1095 € - 0,0663 €

Varastotasot
97000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 30.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10078082

Hinta-alue
0,1771 € - 0,1316 €

Varastotasot
9950 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10078136

Hinta-alue
0,2861 € - 0,2207 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10181881

Hinta-alue
0,9414 € - 0,4278 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 50.0 mm 34.0 mm 3.5 mm 1.0 mm Valkoinen PE

10230077

Hinta-alue
0,9238 € - 0,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa PE

10181959

Hinta-alue
1,3515 € - 0,6907 €

Varastotasot
462 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10181850

Hinta-alue
0,8637 € - 0,3896 €

Varastotasot
2098 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Harmaa PE

10181621

Hinta-alue
0,4373 € - 0,2397 €

Varastotasot
1629 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10181669

Hinta-alue
0,6798 € - 0,4169 €

Varastotasot
1717 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Musta PE

10181638

Hinta-alue
0,4373 € - 0,2397 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Valkoinen PE

10181676

Hinta-alue
0,4659 € - 0,2874 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Valkoinen PE

10182000

Hinta-alue
1,8529 € - 0,5436 €

Varastotasot
705 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Musta PE

10182055

Hinta-alue
2,0709 € - 0,6049 €

Varastotasot
208 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 34.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Harmaa PE

10181928

Hinta-alue
0,9469 € - 0,4305 €

Varastotasot
394 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10181966

Hinta-alue
1,3515 € - 0,6907 €

Varastotasot
1058 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Harmaa PE

10181515

Hinta-alue
0,4891 € - 0,2684 €

Varastotasot
27984 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta PE

10181553

Hinta-alue
0,2888 € - 0,158 €

Varastotasot
10062 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Valkoinen PE

10181706

Hinta-alue
0,5095 € - 0,2793 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Valkoinen PE

10181744

Hinta-alue
0,5844 € - 0,3596 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Valkoinen PE

10181898

Hinta-alue
1,0722 € - 0,485 €

Varastotasot
264 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm