Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Valkoinen PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10181560

Valmistajan tuotenumero:

057302560303

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 0,9891 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

98,91 €

100 x 0,9891 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 30.0 mm
B 25.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.5 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Valkoinen
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä