Valikko Haku

Rektangulära rörpluggar - låg vikt

Varastossa

Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.

Nelikulmaiset sisäkkeet ja liu'ut sopivat erinomaisesti kevyisiin nelikulmaisin putkiin.

  • Näyttää siistiltä ja viimeistellyltä.
  • Suojaavat pintaa ja estävät lian ja muiden saasteiden pääsyn.
Materiaali: PE Väri: Musta Sarjanumero: SR1552

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus T2 L1 h L h1 T1 Osta
0,06 € - 0,162 € 2500 Varastossa
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0,1058 € - 0,2457 € 15148 Varastossa
1.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2483 € - 0,5422 € 2960 Varastossa
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0759 € - 0,1667 € 9067 Varastossa
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,2076 € - 0,4567 € 5238 Varastossa
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,174 € - 0,61 € 2816 Varastossa
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,114 € - 0,3212 € 16759 Varastossa
1.0 mm
20.0 mm
11.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1557 € - 0,4508 € 1546 Varastossa
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,5683 € - 1,1051 € 950 Varastossa
1.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0,1345 € - 0,2976 € 5000 Varastossa
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,095 € - 0,2186 € 2775 Varastossa
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,062 € - 0,1414 € 12540 Varastossa
1.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10257470

Hinta-alue
0,162 € - 0,06 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    40.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10246986

Hinta-alue
0,2457 € - 0,1058 €

Varastotasot
15148 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10247013

Hinta-alue
0,5422 € - 0,2483 €

Varastotasot
2960 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    40.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10246962

Hinta-alue
0,1667 € - 0,0759 €

Varastotasot
9067 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10247006

Hinta-alue
0,4567 € - 0,2076 €

Varastotasot
5238 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    40.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10257456

Hinta-alue
0,61 € - 0,174 €

Varastotasot
2816 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10257463

Hinta-alue
0,3212 € - 0,114 €

Varastotasot
16759 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10257487

Hinta-alue
0,4508 € - 0,1557 €

Varastotasot
1546 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10247020

Hinta-alue
1,1051 € - 0,5683 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    100.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10246993

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1345 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    40.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10246979

Hinta-alue
0,2186 € - 0,095 €

Varastotasot
2775 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10246955

Hinta-alue
0,1414 € - 0,062 €

Varastotasot
12540 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm