Valikko Haku

Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

Kevyissä suorakulmaisissa sisäkkeissä on siivekkeet asennuksen helpottamiseksi ja tukevoittamiseksi. Ne tarjoavat siistin ja tyylikkään viimeistelyn.
Essentra tuotenumero:

10257470

Valmistajan tuotenumero:

465474

2500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,162 €
2500 + 0,06 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

40,50 €

250 x 0,162 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 40.0 mm
L1 10.0 mm
h 10.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä