Valikko Haku

Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

Kevyissä suorakulmaisissa sisäkkeissä on siivekkeet asennuksen helpottamiseksi ja tukevoittamiseksi. Ne tarjoavat siistin ja tyylikkään viimeistelyn.
Essentra tuotenumero:

10257487

Valmistajan tuotenumero:

465475

1546 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,4508 €
1500 + 0,1557 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

67,62 €

150 x 0,4508 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 50.0 mm
L1 25.0 mm
h 12.0 mm
h1 4.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä