Valikko Haku

Suorakulma Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

Kevyissä suorakulmaisissa sisäkkeissä on siivekkeet asennuksen helpottamiseksi ja tukevoittamiseksi. Ne tarjoavat siistin ja tyylikkään viimeistelyn.
Essentra tuotenumero:

10247013

Valmistajan tuotenumero:

460945

2960 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,5422 €
1500 + 0,2483 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

81,33 €

150 x 0,5422 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 40.0 mm
L1 30.0 mm
h 13.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Kiillotettu
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä