Valikko Haku

Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

Kevyissä suorakulmaisissa sisäkkeissä on siivekkeet asennuksen helpottamiseksi ja tukevoittamiseksi. Ne tarjoavat siistin ja tyylikkään viimeistelyn.
Essentra tuotenumero:

10257463

Valmistajan tuotenumero:

465473

17759 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,3212 €
2000 + 0,114 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

64,24 €

200 x 0,3212 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 40.0 mm
L1 20.0 mm
h 11.0 mm
h1 4.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä