Valikko Haku

Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

Kevyissä suorakulmaisissa sisäkkeissä on siivekkeet asennuksen helpottamiseksi ja tukevoittamiseksi. Ne tarjoavat siistin ja tyylikkään viimeistelyn.
Essentra tuotenumero:

10257456

Valmistajan tuotenumero:

465472

3816 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,5951 €
1000 + 0,1697 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

59,51 €

100 x 0,5951 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 50.0 mm
L1 30.0 mm
h 13.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä