Valikko Haku

Raka maskeringskåpor

Varastossa

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikonikumi, EPDM, Silikoni Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Vaaleansininen, Oranssi, Vaaleanvihreä, Harmaa Sarjanumero: SR1052, SR1095

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
246 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus IH Väri Materiaali D Osta
1,0731 € - 1,0938 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
1,6706 € - 1,7194 € 2828 Varastossa
25.4 mm
Musta
EPDM
38.1 mm
0,5133 € - 0,5133 € 2915 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
9.0 mm
0,2175 € - 0,2175 € Kysy toimitusaikaa täältä
59 mm
Musta
EPDM
30.1 mm
0,2341 € - 0,2378 € 2703 Varastossa
25.4 mm
Musta
EPDM
4.4 mm
0,5902 € - 0,6024 € 3522 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
9.5 mm
0,2378 € - 0,2378 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Musta
EPDM
3.5 mm
0,4377 € - 0,4487 € 6996 Varastossa
25.4 mm
Musta
EPDM
8.7 mm
0,1201 € - 0,2875 € 8900 Varastossa
25.4 mm
Musta
EPDM
2.5 mm
0,7036 € - 0,7182 € 730 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
12.7 mm
1,3901 € - 1,4145 € 85806 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
22.2 mm
1,4267 € - 1,4511 € 787 Varastossa
101.6 mm
Musta
EPDM
12.7 mm
0,4377 € - 0,4487 € 1500 Varastossa
25.4 mm
Musta
EPDM
6.4 mm
0,3463 € - 0,3463 € 20579 Varastossa
12.7 mm
Musta
EPDM
7.1 mm
0,4573 € - 0,4658 € 6573 Varastossa
25.4 mm
Musta
EPDM
10.3 mm
0,2865 € - 0,2865 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Musta
EPDM
5.7 mm
0,4097 € - 0,417 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Musta
EPDM
7.5 mm
0,995 € - 1,0145 € 55 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
15.2 mm
1,8414 € - 1,8779 € 1197 Varastossa
50.8 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
0,256 € - 0,2609 € 1501 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
4.4 mm
  • / 13
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348895

Hinta-alue
1,0938 € - 1,0731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in UNF; 3/8 BSP; M16
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349007

Hinta-alue
1,7194 € - 1,6706 €

Varastotasot
2828 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/2 in UNF; M39
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348727

Hinta-alue
0,5133 € - 0,5133 €

Varastotasot
2915 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    316 °C
Capes 30.1 mm 59 mm EPDM Noir

10341872

Hinta-alue
0,2175 € - 0,2175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348567

Hinta-alue
0,2378 € - 0,2341 €

Varastotasot
2703 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348765

Hinta-alue
0,6024 € - 0,5902 €

Varastotasot
3522 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in BSP; M10
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348499

Hinta-alue
0,2378 € - 0,2378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    3.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348710

Hinta-alue
0,4487 € - 0,4377 €

Varastotasot
6996 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    316 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348451

Hinta-alue
0,2875 € - 0,1201 €

Varastotasot
8900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348833

Hinta-alue
0,7182 € - 0,7036 €

Varastotasot
730 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348932

Hinta-alue
1,4145 € - 1,3901 €

Varastotasot
85806 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    316 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348840

Hinta-alue
1,4511 € - 1,4267 €

Varastotasot
787 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348659

Hinta-alue
0,4487 € - 0,4377 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348673

Hinta-alue
0,3463 € - 0,3463 €

Varastotasot
20579 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348772

Hinta-alue
0,4658 € - 0,4573 €

Varastotasot
6573 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.3 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    316 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348611

Hinta-alue
0,2865 € - 0,2865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348680

Hinta-alue
0,417 € - 0,4097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/9 in UNF; 3/8 in BSP; M8
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348871

Hinta-alue
1,0145 € - 0,995 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    316 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348970

Hinta-alue
1,8779 € - 1,8414 €

Varastotasot
1197 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in UNF; M27
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348574

Hinta-alue
0,2609 € - 0,256 €

Varastotasot
1501 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi