Valikko Haku

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Tämä suoja on valmistettu mustasta EPDM:stä ja kestää käyttölämpötiloja aina 180 Celsiusasteeseen saakka suojaten tappeja, niittejä ja putken päitä ja tarjoten erinomaisen suojausratkaisun. Sillä voidaan myös peittää kierteisiä ja kierteettömiä reikiä
Essentra tuotenumero:

10349045

Valmistajan tuotenumero:

1461903

114 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 3,4145 €
500 + 3,3431 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

170,73 €

50 x 3,4145 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 50.8 mm
IH 50.8 mm
Koko materiaali Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Väri Musta
Suurin lämpötila 180 °C
Tullinimike 3926909790

Tuote 1461903 korvaa:

Cape 50.8 mm 50.8 mm EPDM Noir
Essentra tuotenumero: 10251492
Valmistajan tuotenumero: 461837

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä