Valikko Haku

Cape 19.1 mm EPDM Noir

Tämä suoja on valmistettu mustasta EPDM:stä ja kestää käyttölämpötiloja aina 180 Celsiusasteeseen saakka suojaten tappeja, niittejä ja putken päitä ja tarjoten erinomaisen suojausratkaisun. Sillä voidaan myös peittää kierteisiä ja kierteettömiä reikiä
Essentra tuotenumero:

10348437

Valmistajan tuotenumero:

1461842

10999 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,09 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

90,00 €

1000 x 0,09 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 2.4 mm
IH 25.4 mm
Koko materiaali Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Väri Musta
Suurin lämpötila 180 °C
Tullinimike 3926909790

Tuote 1461842 korvaa:

Cape 2.4 mm 25.4 mm EPDM Noir
Essentra tuotenumero: 10250730
Valmistajan tuotenumero: 461748

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä