Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6133 € - 1,7336 € | 5760 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2519 € - 0,7849 € | 34515 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1336 € - 0,1796 € | 5230 Varastossa |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,2067 € - 0,3651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2163 € - 0,2903 € | 4750 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1834 € - 0,3852 € | 106250 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,2464 € - 0,3622 € | 7850 Varastossa |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,2382 € - 0,3938 € | 20200 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4038 € - 0,5692 € | 2000 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,716 € - 1,5038 € | 3750 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0857 € - 0,1834 € | 21958 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,5996 € - 0,966 € | 19500 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,1541 € - 1,5525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7913 € - 1,3944 € | 61100 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3176 € - 0,4916 € | 21363 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6065 € - 0,8136 € | 56040 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6859 € - 1,0666 € | 5850 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5626 € - 0,805 € | 4700 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,9405 € - 1,2621 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,0432 € - 1,4059 € | 12900 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa