Valikko Haku

Pyöreä päätysuoja 0.752 in 0.748 in PVC Musta

Musta flexi-suoja on valmistettu joustavasta PVC:sta (80 shore), mikä tekee siitä kovemman kuin punaisesta versiosta (60 shore). Kestävyytensä ja joustavuutensa ansiosta se sopii moniin erilaisiin käyttökohteisiin.
Essentra tuotenumero:

10006832

Valmistajan tuotenumero:

FCWA-0191-019

7750 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,2903 €
2500 + 0,2163 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

72,58 €

250 x 0,2903 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 19.1 mm
h 19.0 mm
Thread Sizes (All) M20; 3/4 in
Kierrestandardi Metrinen
Kierrestandardi UNF
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä