Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
272 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,0857 € - 0,1664 € 12000 Varastossa
7.0 mm
Non Threaded
Musta
13.0 mm
Kierteetön
1,2732 € - 2,8118 € 440 Varastossa
53.9 mm
Punainen
38.0 mm
3,3406 € - 4,7151 € 1620 Varastossa
69.8 mm
Non Threaded
Punainen
50.0 mm
Kierteetön
0,256 € - 0,5377 € 2400 Varastossa
19.9 mm
Punainen
38.0 mm
0,0996 € - 0,1653 € 29500 Varastossa
10.3 mm
Non Threaded
Punainen
13.0 mm
Kierteetön
0,1128 € - 0,278 € 1250 Varastossa
11.9 mm
Punainen
13.0 mm
0,1319 € - 0,391 € 90975 Varastossa
15.9 mm
Punainen
13.0 mm
0,2519 € - 0,7849 € 34515 Varastossa
21.4 mm
Punainen
25.0 mm
0,1233 € - 0,2932 € 300 Varastossa
13.8 mm
Punainen
13.0 mm
0,2272 € - 0,6497 € 3974 Varastossa
19.1 mm
Punainen
25.0 mm
0,282 € - 0,8165 € 15088 Varastossa
23.8 mm
Punainen
25.0 mm
0,2957 € - 0,6325 € 3100 Varastossa
24.6 mm
Punainen
25.0 mm
0,4572 € - 1,0983 € 187 Varastossa
30.2 mm
Punainen
25.0 mm
0,6133 € - 1,7336 € 5760 Varastossa
41.3 mm
Punainen
25.0 mm
0,1158 € - 0,2642 € 10172 Varastossa
12.7 mm
Punainen
13.0 mm
0,1615 € - 0,4427 € 14000 Varastossa
17.4 mm
Punainen
13.0 mm
0,3176 € - 0,9229 € 3250 Varastossa
26.3 mm
Punainen
25.0 mm
0,5421 € - 1,2995 € 14100 Varastossa
34.9 mm
Punainen
25.0 mm
0,3053 € - 0,8165 € 20300 Varastossa
25.4 mm
Punainen
25.0 mm
0,5024 € - 1,0695 € 4800 Varastossa
31.8 mm
Punainen
25.0 mm
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 0.276 in 0.511 in PVC Musta

10006320

Hinta-alue
0,1664 € - 0,0857 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 53.9 mm 38.0 mm PVC Punainen

10008973

Hinta-alue
2,8118 € - 1,2732 €

Varastotasot
440 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 69.8 mm 50.0 mm PVC Punainen

10009017

Hinta-alue
4,7151 € - 3,3406 €

Varastotasot
1620 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 19.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Punainen

10108802

Hinta-alue
0,5377 € - 0,256 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 10.3 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008713

Hinta-alue
0,1653 € - 0,0996 €

Varastotasot
29500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 11.9 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008737

Hinta-alue
0,278 € - 0,1128 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 15.9 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008782

Hinta-alue
0,391 € - 0,1319 €

Varastotasot
90975 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 21.4 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008829

Hinta-alue
0,7849 € - 0,2519 €

Varastotasot
34515 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 13.8 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008751

Hinta-alue
0,2932 € - 0,1233 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 19.1 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008805

Hinta-alue
0,6497 € - 0,2272 €

Varastotasot
3974 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 23.8 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008843

Hinta-alue
0,8165 € - 0,282 €

Varastotasot
15088 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 24.6 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008850

Hinta-alue
0,6325 € - 0,2957 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 30.2 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008898

Hinta-alue
1,0983 € - 0,4572 €

Varastotasot
187 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 41.3 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008935

Hinta-alue
1,7336 € - 0,6133 €

Varastotasot
5760 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 12.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008744

Hinta-alue
0,2642 € - 0,1158 €

Varastotasot
10172 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 17.4 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008799

Hinta-alue
0,4427 € - 0,1615 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 26.3 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008874

Hinta-alue
0,9229 € - 0,3176 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 34.9 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008911

Hinta-alue
1,2995 € - 0,5421 €

Varastotasot
14100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 25.4 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008867

Hinta-alue
0,8165 € - 0,3053 €

Varastotasot
20300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 31.8 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008904

Hinta-alue
1,0695 € - 0,5024 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000