Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4791 € - 0,644 € | 4113 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,6065 € - 0,8136 € | 56040 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3477 € - 0,6469 € | 6900 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,6859 € - 1,0666 € | 5850 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2628 € - 0,6497 € | 142000 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,386 € - 0,575 € | 9625 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6311 € - 1,1759 € | 1700 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2751 € - 0,4887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4162 € - 0,7734 € | 3900 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,5229 € - 0,8912 € | 2600 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0857 € - 0,1834 € | 15500 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,7434 € - 1,472 € | 3450 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,5197 € - 2,9326 € | 121 Varastossa |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,128 € - 0,3076 € | 10710 Varastossa |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,9816 € - 2,3489 € | 1820 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,9441 € - 3,0763 € | 50 Varastossa |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,437 € - 0,9177 € | 10974 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,9783 € - 2,0544 € | 7212 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4232 € - 0,8887 € | 32681 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,716 € - 1,5038 € | 5450 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa