Valikko Haku

Pyöreä päätysuoja 41.3 mm 25.0 mm PVC Punainen

Tämä vinyylinen pyöreä päätysuojus on tarkoitettu suojelemaan kierteisen tai kierteettömän putken, tangon tai paperiputken ulkopintaa. Vinyyli (PVC) voi venyä suuremmaksi taaten tiiviin istumisen repeytymättä, halkeamatta ja murtumatta. Kiiltävän ja kauniin pinnan ansiosta suoja on erinomainen valinta koristesuojukseksi. Sitä voidaan käyttää myös suojana pinnoituksessa, pintakäsittelyssä ja maalauksessa, jossa käyttölämpötila ei ylitä 175 °C:sta.
Essentra tuotenumero:

10008935

Valmistajan tuotenumero:

FCZF-0413-025

5760 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
90 - 899 1,7336 €
900 + 0,6133 €
Vakiopakkaus: 900

Tilaa useita 90

Kokonaishinta:

156,02 €

90 x 1,7336 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 41.3 mm
h 25.0 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä