Valikko Haku

Pyöreä päätysuoja 1.500 in 1.968 in PVC Musta

Musta flexi-suoja on valmistettu joustavasta PVC:sta (80 shore), mikä tekee siitä kovemman kuin punaisesta versiosta (60 shore). Kestävyytensä ja joustavuutensa ansiosta se sopii moniin erilaisiin käyttökohteisiin.
Essentra tuotenumero:

10007297

Valmistajan tuotenumero:

FCWA-0381-050

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 1,5525 €
250 + 1,1541 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

38,81 €

25 x 1,5525 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 38.1 mm
h 50.0 mm
Thread Sizes (All) M39; 1-1/2 in
Kierrestandardi UNF
Kierrestandardi Metrinen
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä