Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
273 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
1,8383 € - 2,4784 € 25915 Varastossa
50.8 mm
2 in
Musta
50.0 mm
UNF
0,877 € - 1,4381 € 11375 Varastossa
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Musta
25.0 mm
Metrinen
0,79 € - 1,1228 € 1007 Varastossa
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Musta
38.0 mm
UNF
0,9626 € - 1,7888 € 350 Varastossa
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Musta
38.0 mm
Metrinen
1,2531 € - 1,6856 € 280 Varastossa
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Musta
50.0 mm
Metrinen
0,964 € - 1,2937 € 750 Varastossa
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Musta
50.0 mm
UNF
1,0693 € - 1,441 € 3400 Varastossa
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Musta
50.0 mm
UNF
0,6581 € - 1,1964 € 450 Varastossa
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Musta
25.0 mm
Metrinen
1,364 € - 1,83 € 939 Varastossa
53.9 mm
1-3/4 in
Musta
38.0 mm
BSP
1,6839 € - 2,2721 € 3082 Varastossa
47.6 mm
1-1/2 in
Musta
50.0 mm
BSP
1,5296 € - 2,8497 € 3000 Varastossa
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Musta
50.0 mm
Metrinen
0,6286 € - 1,777 € 4770 Varastossa
41.3 mm
Punainen
25.0 mm
1,3051 € - 2,8821 € 24 Varastossa
53.9 mm
Punainen
38.0 mm
0,4687 € - 1,1257 € 92 Varastossa
30.2 mm
Punainen
25.0 mm
3,4241 € - 4,833 € 1020 Varastossa
69.8 mm
Non Threaded
Punainen
50.0 mm
Kierteetön
0,2624 € - 0,5511 € 400 Varastossa
19.9 mm
Punainen
38.0 mm
0,6491 € - 1,3631 € 3250 Varastossa
31.8 mm
Punainen
38.0 mm
1,0027 € - 2,1058 € 7212 Varastossa
44.5 mm
Punainen
38.0 mm
0,0878 € - 0,188 € 15500 Varastossa
7.9 mm
Non Threaded
Punainen
13.0 mm
Kierteetön
0,1111 € - 0,2725 € 2500 Varastossa
11.1 mm
Punainen
13.0 mm
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 50.8 mm 50.0 mm PVC Musta

10007419

Hinta-alue
2,4784 € - 1,8383 €

Varastotasot
25915 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 47.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10007365

Hinta-alue
1,4381 € - 0,877 €

Varastotasot
11375 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in; M48
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Pyöreä päätysuoja 38.1 mm 38.0 mm PVC Musta

10007280

Hinta-alue
1,1228 € - 0,79 €

Varastotasot
1007 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M39; 1-1/2 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 44.5 mm 38.0 mm PVC Musta

10007341

Hinta-alue
1,7888 € - 0,9626 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Pyöreä päätysuoja 41.3 mm 50.0 mm PVC Musta

10007327

Hinta-alue
1,6856 € - 1,2531 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in; M42
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Pyöreä päätysuoja 31.8 mm 50.0 mm PVC Musta

10007235

Hinta-alue
1,2937 € - 0,964 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in; 1-1/4 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 34.9 mm 50.0 mm PVC Musta

10007266

Hinta-alue
1,441 € - 1,0693 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M35; 1-3/8 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Pyöreä päätysuoja 41.3 mm 25.0 mm PVC Musta

10007303

Hinta-alue
1,1964 € - 0,6581 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in; M42
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Pyöreä päätysuoja 53.9 mm 38.0 mm PVC Musta

10007426

Hinta-alue
1,83 € - 1,364 €

Varastotasot
939 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 47.6 mm 50.0 mm PVC Musta

10007389

Hinta-alue
2,2721 € - 1,6839 €

Varastotasot
3082 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 44.5 mm 50.0 mm PVC Musta

10007358

Hinta-alue
2,8497 € - 1,5296 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Pyöreä päätysuoja 41.3 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008935

Hinta-alue
1,777 € - 0,6286 €

Varastotasot
4770 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    39235
Pyöreä päätysuoja 53.9 mm 38.0 mm PVC Punainen

10008973

Hinta-alue
2,8821 € - 1,3051 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 30.2 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008898

Hinta-alue
1,1257 € - 0,4687 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 69.8 mm 50.0 mm PVC Punainen

10009017

Hinta-alue
4,833 € - 3,4241 €

Varastotasot
1020 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 19.9 mm 38.0 mm PVC Punainen

10108802

Hinta-alue
0,5511 € - 0,2624 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 31.8 mm 38.0 mm PVC Punainen

10108840

Hinta-alue
1,3631 € - 0,6491 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 44.5 mm 38.0 mm PVC Punainen

10108888

Hinta-alue
2,1058 € - 1,0027 €

Varastotasot
7212 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 7.9 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008683

Hinta-alue
0,188 € - 0,0878 €

Varastotasot
15500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 11.1 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008720

Hinta-alue
0,2725 € - 0,1111 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790