Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
273 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,1307 € - 0,2867 € 8090 Varastossa
14.3 mm
Punainen
13.0 mm
0,3031 € - 0,6483 € 3100 Varastossa
24.6 mm
Punainen
25.0 mm
0,2441 € - 0,7072 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.6 mm
Punainen
25.0 mm
0,0934 € - 0,1255 € 2200 Varastossa
8.3 mm
Non Threaded
Musta
13.0 mm
Kierteetön
0,1164 € - 0,1567 € 2000 Varastossa
8.7 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,1501 € - 0,203 € 16000 Varastossa
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Musta
25.0 mm
UNF
0,0868 € - 0,1166 € 20075 Varastossa
6.4 mm
Non Threaded
Musta
13.0 mm
Kierteetön
0,1093 € - 0,2118 € 2000 Varastossa
7.0 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,0739 € - 0,0993 € 74500 Varastossa
5.5 mm
Musta
13.0 mm
0,1093 € - 0,1697 € 2130 Varastossa
6.4 mm
Non Threaded
Musta
25.0 mm
Kierteetön
0,0919 € - 0,1382 € 69600 Varastossa
7.7 mm
M8; 5/16 in
Musta
13.0 mm
UNF
0,1272 € - 0,1712 € 13000 Varastossa
7.7 mm
M8; 5/16 in
Musta
25.0 mm
UNF
0,0958 € - 0,129 € 14680 Varastossa
5.9 mm
M6; 1/4 in
Musta
19.0 mm
UNF
0,1866 € - 0,2495 € 12500 Varastossa
15.2 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,2048 € - 0,4332 € 41250 Varastossa
15.9 mm
3/8 in; M16
Musta
25.0 mm
Metrinen
0,1045 € - 0,1414 € 3500 Varastossa
6.4 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,0849 € - 0,1146 € 79500 Varastossa
5.9 mm
M6; 1/4 in
Musta
13.0 mm
UNF
10006696 0,1365 € - 0,2466 € 14500 Varastossa
14.3 mm
M15
Musta
13.0 mm
Metrinen
0,1025 € - 0,1382 € 9100 Varastossa
5.2 mm
Non Threaded
Musta
25.0 mm
Kierteetön
0,0771 € - 0,104 € 19500 Varastossa
3.9 mm
Non Threaded
Musta
13.0 mm
Kierteetön
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 14.3 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008768

Hinta-alue
0,2867 € - 0,1307 €

Varastotasot
8090 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 24.6 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008850

Hinta-alue
0,6483 € - 0,3031 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 20.6 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008812

Hinta-alue
0,7072 € - 0,2441 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 8.3 mm 13.0 mm PVC Musta

10006412

Hinta-alue
0,1255 € - 0,0934 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 8.7 mm 19.0 mm PVC Musta

10006450

Hinta-alue
0,1567 € - 0,1164 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 9.5 mm 25.0 mm PVC Musta

10006498

Hinta-alue
0,203 € - 0,1501 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 6.4 mm 13.0 mm PVC Musta

10006306

Hinta-alue
0,1166 € - 0,0868 €

Varastotasot
20075 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 7.0 mm 19.0 mm PVC Musta

10006337

Hinta-alue
0,2118 € - 0,1093 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 5.5 mm 13.0 mm PVC Musta

10006252

Hinta-alue
0,0993 € - 0,0739 €

Varastotasot
74500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 6.4 mm 25.0 mm PVC Musta

10006313

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1093 €

Varastotasot
2130 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 7.7 mm 13.0 mm PVC Musta

10006351

Hinta-alue
0,1382 € - 0,0919 €

Varastotasot
69600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Pyöreä päätysuoja 7.7 mm 25.0 mm PVC Musta

10006375

Hinta-alue
0,1712 € - 0,1272 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 5.9 mm 19.0 mm PVC Musta

10006283

Hinta-alue
0,129 € - 0,0958 €

Varastotasot
14680 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 15.2 mm 19.0 mm PVC Musta

10006733

Hinta-alue
0,2495 € - 0,1866 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 15.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10006771

Hinta-alue
0,4332 € - 0,2048 €

Varastotasot
41250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Pyöreä päätysuoja 6.4 mm 19.0 mm PVC Musta

10108703

Hinta-alue
0,1414 € - 0,1045 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 5.9 mm 13.0 mm PVC Musta

10006276

Hinta-alue
0,1146 € - 0,0849 €

Varastotasot
79500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 14.3 mm 13.0 mm PVC Musta

10006696

Hinta-alue
0,2466 € - 0,1365 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 5.2 mm 25.0 mm PVC Musta

10006245

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1025 €

Varastotasot
9100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 3.9 mm 13.0 mm PVC Musta

10006139

Hinta-alue
0,104 € - 0,0771 €

Varastotasot
19500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta