Valikko Haku

Pyöreä päätysuoja 1.752 in 1.968 in PVC Musta

Musta flexi-suoja on valmistettu joustavasta PVC:sta (80 shore), mikä tekee siitä kovemman kuin punaisesta versiosta (60 shore). Kestävyytensä ja joustavuutensa ansiosta se sopii moniin erilaisiin käyttökohteisiin.
Essentra tuotenumero:

10007358

Valmistajan tuotenumero:

FCWA-0445-050

135 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
40 - 399 2,7802 €
400 + 1,4923 €
Vakiopakkaus: 400

Tilaa useita 40

Kokonaishinta:

111,21 €

40 x 2,7802 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 44.5 mm
h 50.0 mm
Thread Sizes (All) 1-3/8 in; M45
Kierrestandardi Metrinen
Kierrestandardi BSP
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä