Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
273 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,1264 € - 0,3005 € 3800 Varastossa
13.8 mm
Punainen
13.0 mm
0,1156 € - 0,2849 € 13750 Varastossa
11.9 mm
Punainen
13.0 mm
0,1187 € - 0,2708 € 650 Varastossa
12.7 mm
Punainen
13.0 mm
0,4139 € - 0,7131 € 15600 Varastossa
28.6 mm
Punainen
25.0 mm
0,091 € - 0,1697 € 25000 Varastossa
4.4 mm
M5; 3/16 in
Musta
25.0 mm
UNF
0,3129 € - 0,8369 € 13300 Varastossa
25.4 mm
Punainen
25.0 mm
0,1655 € - 0,4538 € 14000 Varastossa
17.4 mm
Punainen
13.0 mm
0,0835 € - 0,1116 € 137630 Varastossa
5.2 mm
Non Threaded
Musta
13.0 mm
Kierteetön
0,289 € - 0,8369 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.8 mm
Punainen
25.0 mm
0,0787 € - 0,1055 € 9500 Varastossa
3.9 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,2582 € - 0,8045 € 40765 Varastossa
21.4 mm
Punainen
25.0 mm
0,0735 € - 0,0987 € 113330 Varastossa
3.6 mm
M4
Musta
13.0 mm
Metrinen
0,1352 € - 0,4007 € 84850 Varastossa
15.9 mm
Punainen
13.0 mm
0,2329 € - 0,666 € 3250 Varastossa
19.1 mm
Punainen
25.0 mm
0,095 € - 0,2112 € 3034 Varastossa
9.5 mm
Non Threaded
Punainen
13.0 mm
Kierteetön
0,0912 € - 0,2095 € 400 Varastossa
8.7 mm
Non Threaded
Punainen
13.0 mm
Kierteetön
0,5894 € - 1,5324 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Punainen
25.0 mm
1,183 € - 1,5913 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Musta
50.0 mm
UNF
0,7956 € - 1,4793 € 7474 Varastossa
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Musta
25.0 mm
Metrinen
1,051 € - 1,6002 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Musta
38.0 mm
Metrinen
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 13.8 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008751

Hinta-alue
0,3005 € - 0,1264 €

Varastotasot
3800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 11.9 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008737

Hinta-alue
0,2849 € - 0,1156 €

Varastotasot
13750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    39235
Pyöreä päätysuoja 12.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008744

Hinta-alue
0,2708 € - 0,1187 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 28.6 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008881

Hinta-alue
0,7131 € - 0,4139 €

Varastotasot
15600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 4.4 mm 25.0 mm PVC Musta

10006177

Hinta-alue
0,1697 € - 0,091 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 25.4 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008867

Hinta-alue
0,8369 € - 0,3129 €

Varastotasot
13300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 17.4 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008799

Hinta-alue
0,4538 € - 0,1655 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 5.2 mm 13.0 mm PVC Musta

10006221

Hinta-alue
0,1116 € - 0,0835 €

Varastotasot
137630 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 23.8 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008843

Hinta-alue
0,8369 € - 0,289 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 3.9 mm 19.0 mm PVC Musta

10006146

Hinta-alue
0,1055 € - 0,0787 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 21.4 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008829

Hinta-alue
0,8045 € - 0,2582 €

Varastotasot
40765 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    39235
Pyöreä päätysuoja 3.6 mm 13.0 mm PVC Musta

10006115

Hinta-alue
0,0987 € - 0,0735 €

Varastotasot
113330 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 15.9 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008782

Hinta-alue
0,4007 € - 0,1352 €

Varastotasot
84850 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 19.1 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008805

Hinta-alue
0,666 € - 0,2329 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 9.5 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008706

Hinta-alue
0,2112 € - 0,095 €

Varastotasot
3034 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 8.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008690

Hinta-alue
0,2095 € - 0,0912 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 38.1 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008928

Hinta-alue
1,5324 € - 0,5894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 38.1 mm 50.0 mm PVC Musta

10007297

Hinta-alue
1,5913 € - 1,183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M39; 1-1/2 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Pyöreä päätysuoja 44.5 mm 25.0 mm PVC Musta

10007334

Hinta-alue
1,4793 € - 0,7956 €

Varastotasot
7474 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Pyöreä päätysuoja 47.6 mm 38.0 mm PVC Musta

10007372

Hinta-alue
1,6002 € - 1,051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in; M48
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen