Valikko Haku

Pyöreä päätysuoja 2.122 in 1.496 in PVC Musta

Musta flexi-suoja on valmistettu joustavasta PVC:sta (80 shore), mikä tekee siitä kovemman kuin punaisesta versiosta (60 shore). Kestävyytensä ja joustavuutensa ansiosta se sopii moniin erilaisiin käyttökohteisiin.
Essentra tuotenumero:

10007426

Valmistajan tuotenumero:

FCWA-0539-038

2040 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
40 - 399 1,7854 €
400 + 1,3307 €
Vakiopakkaus: 400

Tilaa useita 40

Kokonaishinta:

71,42 €

40 x 1,7854 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 53.9 mm
h 38.0 mm
Thread Sizes (All) 1-3/4 in
Kierrestandardi BSP
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä