Valikko Haku

Pyöreät suojatulpat - monikäyttöiset PCR

Varastossa

Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita ja asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
70 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h h1 Seinän maksimipaksuus D Minimum Wall Thickness Osta
1,0581 € - 1,1757 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0,0202 € - 0,0314 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
2,409 € - 2,6767 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
1,3765 € - 1,5295 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0,023 € - 0,0256 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,2572 € - 0,4001 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,0634 € - 0,0705 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,0819 € - 0,091 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
0,084 € - 0,0934 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
0,097 € - 0,1078 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,1126 € - 0,1252 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
0,2407 € - 0,2675 € 3600 Varastossa
5.0 mm
0,2654 € - 0,2949 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0,2784 € - 0,3094 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,5104 € - 0,5672 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
0,9448 € - 1,0498 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0,9468 € - 1,0521 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0,9458 € - 1,4712 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
1,0102 € - 1,1225 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0,021 € - 0,0327 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
  • / 4
Pyöreä putken päätytulppa 130.0 mm Musta LDPE - PCR

20753252

Hinta-alue
1,1757 € - 1,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 14.0 mm Musta LDPE - PCR

20753276

Hinta-alue
0,0314 € - 0,0202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 177.8 mm Musta LDPE - PCR

20753344

Hinta-alue
2,6767 € - 2,409 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 160.0 mm Musta LDPE - PCR

20753320

Hinta-alue
1,5295 € - 1,3765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 20.0 mm Musta LDPE - PCR

20753382

Hinta-alue
0,0256 € - 0,023 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 27.0 mm Musta LDPE - PCR

20753436

Hinta-alue
0,4001 € - 0,2572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 38.0 mm Musta LDPE - PCR

20753511

Hinta-alue
0,0705 € - 0,0634 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 42.0 mm Musta LDPE - PCR

20753535

Hinta-alue
0,091 € - 0,0819 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 42.0 mm Musta LDPE - PCR

20753542

Hinta-alue
0,0934 € - 0,084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 48.0 mm Musta LDPE - PCR

20753603

Hinta-alue
0,1078 € - 0,097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa 52.0 mm Musta LDPE - PCR

20753641

Hinta-alue
0,1252 € - 0,1126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 70.0 mm Musta LDPE - PCR

20753719

Hinta-alue
0,2675 € - 0,2407 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 75.0 mm Musta LDPE - PCR

20753733

Hinta-alue
0,2949 € - 0,2654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 76.0 mm Musta LDPE - PCR

20753740

Hinta-alue
0,3094 € - 0,2784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
Pyöreä putken päätytulppa 90.0 mm Musta LDPE - PCR

20753801

Hinta-alue
0,5672 € - 0,5104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Pyöreä putken päätytulppa 101.6 mm Musta LDPE - PCR

20753146

Hinta-alue
1,0498 € - 0,9448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 105.0 mm Musta LDPE - PCR

20753160

Hinta-alue
1,0521 € - 0,9468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 102.0 mm Musta LDPE - PCR

20753153

Hinta-alue
1,4712 € - 0,9458 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Pyöreä putken päätytulppa 127.0 mm Musta LDPE - PCR

20753238

Hinta-alue
1,1225 € - 1,0102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä putken päätytulppa 16.0 mm Musta LDPE - PCR

20753313

Hinta-alue
0,0327 € - 0,021 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm