Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 38.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20753511

Valmistajan tuotenumero:

20753511

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1250 - 6249 0,0705 €
6250 + 0,0634 €
Vakiopakkaus: 1250

Tilaa useita 1250

Kokonaishinta:

88,13 €

1250 x 0,0705 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 38.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Seinän maksimipaksuus 3.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä