Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 52.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20753641

Valmistajan tuotenumero:

20753641

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
650 - 3249 0,1252 €
3250 + 0,1126 €
Vakiopakkaus: 650

Tilaa useita 650

Kokonaishinta:

81,38 €

650 x 0,1252 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 52.0 mm
h1 5.0 mm
h 14.5 mm
Seinän maksimipaksuus 3.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä