Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 20.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20753382

Valmistajan tuotenumero:

20753382

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
3000 - 14999 0,0256 €
15000 + 0,023 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 3000

Kokonaishinta:

76,80 €

3000 x 0,0256 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 20.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Seinän maksimipaksuus 2.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä