Valikko Haku

Pyöreät eristystuet

Varastossa

Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Pyöreät tuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.

Sarjanumero: SR2797

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
177 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Sisäkierteen pituus Rungon halkaisija Tyyli Välilevyn pituus Osta
0,5515 € - 0,8967 € 700 Varastossa
M4
7.5 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
0,4897 € - 0,7942 € 4640 Varastossa
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
20.0 mm
1,7386 € - 2,3081 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
50.0 mm
0,7509 € - 1,0851 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
0,7509 € - 1,0851 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
1,0378 € - 1,0595 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
20.0 mm
0,8632 € - 0,8998 € 762 Varastossa
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
10.0 mm
0,7509 € - 1,0851 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
15.0 mm
0,6255 € - 0,6255 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
10.0 mm
0,8832 € - 0,9198 € 1242 Varastossa
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
15.0 mm
1,0545 € - 1,0977 € 7 Varastossa
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
40.0 mm
5,9511 € - 5,9511 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
0,8565 € - 0,8927 € 5300 Varastossa
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
12.0 mm
0,9281 € - 0,9663 € 98 Varastossa
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
2,0019 € - 2,1969 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
10.0 mm
0,7507 € - 1,1712 € 481 Varastossa
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
15.0 mm
0,8653 € - 1,3313 € 14638 Varastossa
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
30.0 mm
0,9847 € - 1,4238 € 53 Varastossa
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
15.0 mm
0,968 € - 1,0077 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
30.0 mm
1,7809 € - 2,0279 € 1200 Varastossa
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
12.0 mm
  • / 9
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 15.0 mm

10131183

Hinta-alue
0,8967 € - 0,5515 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    7.5 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 6.0 mm M3 20.0 mm

10131008

Hinta-alue
0,7942 € - 0,4897 €

Varastotasot
4640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M6 50.0 mm

10177136

Hinta-alue
2,3081 € - 1,7386 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    12.7 mm
  • Sisäkierteen pituus
    12.7 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 10.0 mm

10175910

Hinta-alue
1,0851 € - 0,7509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 15.0 mm

10175941

Hinta-alue
1,0851 € - 0,7509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M2.5 20.0 mm

10175880

Hinta-alue
1,0595 € - 1,0378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M2.5 10.0 mm

10175835

Hinta-alue
0,8998 € - 0,8632 €

Varastotasot
762 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M2.5 15.0 mm

10175958

Hinta-alue
1,0851 € - 0,7509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M2.5 10.0 mm

10175927

Hinta-alue
0,6255 € - 0,6255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 15.0 mm

10176078

Hinta-alue
0,9198 € - 0,8832 €

Varastotasot
1242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 40.0 mm

10176191

Hinta-alue
1,0977 € - 1,0545 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M2.5 25.0 mm

10175897

Hinta-alue
5,9511 € - 5,9511 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 12.0 mm

10176047

Hinta-alue
0,8927 € - 0,8565 €

Varastotasot
5300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 25.0 mm

10176139

Hinta-alue
0,9663 € - 0,9281 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 10.0 mm

10176016

Hinta-alue
2,1969 € - 2,0019 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M4 15.0 mm

10176443

Hinta-alue
1,1712 € - 0,7507 €

Varastotasot
481 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M4 30.0 mm

10176542

Hinta-alue
1,3313 € - 0,8653 €

Varastotasot
14638 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 9.5 mm M4 15.0 mm

10176658

Hinta-alue
1,4238 € - 0,9847 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    9.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 30.0 mm

10176160

Hinta-alue
1,0077 € - 0,968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 8.0 mm M3 12.0 mm

10176252

Hinta-alue
2,0279 € - 1,7809 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm