Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 15.0 mm

Tämä naaras-naarasmallinen nailoninen eristävä tuki eristää piirilevyjen herkät komponentit sähköltä.
Essentra tuotenumero:

10175941

Valmistajan tuotenumero:

TNM2.5-8-15-1

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,0586 €
500 - 999 0,8451 €
1000 - 2499 0,8013 €
2500 + 0,7325 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

105,86 €

100 x 1,0586 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Sisäkkeen materiaali Messinki
Rungon halkaisija 8.0 mm
Sisäkierteen pituus 6.0 mm
Välilevyn pituus 15.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli Female/Female
Kierrekoko M2.5
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä