Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M2.5 25.0 mm

Uros-naarasmallinen nailoninen eristävä tuki eristää piirilevyjen herkät komponentit sähköltä.
Essentra tuotenumero:

10175897

Valmistajan tuotenumero:

TNM2.5-6.5-25-2

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 5,806 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

580,60 €

100 x 5,806 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M2.5
Rungon halkaisija 6.5 mm
Sisäkierteen pituus A 6.0 mm
Sisäkierteen pituus 6.0 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 105 °C
Välilevyn pituus 25.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli Naaras/uros
Kierrekoko M2.5
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä