10175880
TNM2.5-6.5-20-2
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,0336 € |
| 1000 + | 1,0125 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Korokkeen muoto | Pyöreä |
| Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | M2.5 |
| Rungon halkaisija | 0.256 in |
| Rungon halkaisija | 6.5 mm |
| Sisäkierteen pituus A | 0.236 in |
| Sisäkierteen pituus A | 6.0 mm |
| Sisäkierteen pituus | 6.0 mm |
| Sisäkierteen pituus | 0.236 in |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 105 °C |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 221 °F |
| Välilevyn pituus | 0.787 in |
| Välilevyn pituus | 20.0 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi 66 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tyyli | Naaras/uros |
| Kierrekoko | M2.5 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa