Valikko Haku

Pyöreät eristystuet

Varastossa

Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Pyöreät tuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.

Sarjanumero: SR2797

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
177 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Sisäkierteen pituus Rungon halkaisija Tyyli Välilevyn pituus Osta
0,8632 € - 0,8998 € 93 Varastossa
M3
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
3,2101 € - 3,2766 € 97 Varastossa
M3
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
1,5335 € - 1,5651 € 200 Varastossa
M3
6.5 mm
Male/Male
30.0 mm
1,0561 € - 1,0994 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.5 mm
Male/Male
45.0 mm
0,9281 € - 0,9663 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.5 mm
Male/Male
18.0 mm
0,8632 € - 0,8998 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
0,9281 € - 0,9663 € 98 Varastossa
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
0,8632 € - 0,8998 € 60 Varastossa
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
0,7509 € - 1,0851 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
0,7509 € - 1,0851 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
2,0019 € - 2,1969 € 291 Varastossa
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
0,7868 € - 1,2275 € 109 Varastossa
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
0,8632 € - 0,8998 € 376 Varastossa
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
12.0 mm
1,0145 € - 1,0561 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
30.0 mm
0,8588 € - 1,35 € 5799 Varastossa
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
30.0 mm
0,5865 € - 0,9514 € 7365 Varastossa
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
12.0 mm
1,0216 € - 1,5576 € 2800 Varastossa
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
35.0 mm
0,9023 € - 1,378 € 2170 Varastossa
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
30.0 mm
0,5515 € - 0,8967 € 11800 Varastossa
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
12.0 mm
0,8588 € - 1,35 € 271 Varastossa
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
25.0 mm
  • / 9
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 10.0 mm Nailon 6/6

10176023

Hinta-alue
0,8998 € - 0,8632 €

Varastotasot
93 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 25.0 mm Nailon 6/6

10176146

Hinta-alue
3,2766 € - 3,2101 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 30.0 mm PA

10176177

Hinta-alue
1,5651 € - 1,5335 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 45.0 mm PA

10176238

Hinta-alue
1,0994 € - 1,0561 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 18.0 mm PA

10176092

Hinta-alue
0,9663 € - 0,9281 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 15.0 mm

10175859

Hinta-alue
0,8998 € - 0,8632 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 20.0 mm

10175873

Hinta-alue
0,9663 € - 0,9281 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 10.0 mm

10175828

Hinta-alue
0,8998 € - 0,8632 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 15.0 mm

10175941

Hinta-alue
1,0851 € - 0,7509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M2.5 10.0 mm

10175910

Hinta-alue
1,0851 € - 0,7509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 10.0 mm

10176009

Hinta-alue
2,1969 € - 2,0019 €

Varastotasot
291 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M4 15.0 mm

10176436

Hinta-alue
1,2275 € - 0,7868 €

Varastotasot
109 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 12.0 mm

10176030

Hinta-alue
0,8998 € - 0,8632 €

Varastotasot
376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 30.0 mm

10176153

Hinta-alue
1,0561 € - 1,0145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisäkkeen materiaali
    Messinki
  • Rungon halkaisija
    6.5 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 30.0 mm

10131268

Hinta-alue
1,35 € - 0,8588 €

Varastotasot
5799 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 12.0 mm

10131176

Hinta-alue
0,9514 € - 0,5865 €

Varastotasot
7365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 35.0 mm

10131299

Hinta-alue
1,5576 € - 1,0216 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 30.0 mm

10131275

Hinta-alue
1,378 € - 0,9023 €

Varastotasot
2170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 12.0 mm

10131169

Hinta-alue
0,8967 € - 0,5515 €

Varastotasot
11800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen 8.0 mm M4 25.0 mm

10131244

Hinta-alue
1,35 € - 0,8588 €

Varastotasot
271 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Rungon halkaisija
    8.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm