10176047
TNM3-6.5-12-2
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,8709 € |
| 1000 - 1999 | 0,8541 € |
| 2000 + | 0,8357 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Korokkeen muoto | Pyöreä |
| Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | M3 |
| Rungon halkaisija | 6.5 mm |
| Rungon halkaisija | 0.256 in |
| Sisäkierteen pituus A | 0.236 in |
| Sisäkierteen pituus A | 6.0 mm |
| Sisäkierteen pituus | 0.236 in |
| Sisäkierteen pituus | 6.0 mm |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 105 °C |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 221 °F |
| Välilevyn pituus | 0.472 in |
| Välilevyn pituus | 12.0 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi 66 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tyyli | Naaras/uros |
| Kierrekoko | M3 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa