These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.
It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.
Series Code :SR1109
Sarjanumero: SR1109
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän läpimitta | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4193 € - 1,57 € | 1477 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,7234 € - 0,7938 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,6782 € - 0,7448 € | 2846 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,3827 € - 1,3827 € | 6534 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,8943 € - 0,9822 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,5191 € - 2,5191 € | 33 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,7599 € - 0,8365 € | 4825 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7498 € - 0,8227 € | 1700 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7165 € - 0,8748 € | 1746 Varastossa |
|
|
||
| 1,2855 € - 1,2855 € | 49 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6804 € - 0,7475 € | 46290 Varastossa |
|
|
||
| 0,9797 € - 1,0789 € | 4700 Varastossa |
|
|
||
| 0,3529 € - 0,4157 € | 14117 Varastossa |
|
|
||
| 0,7862 € - 0,8654 € | 1361 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7925 € - 0,8704 € | 5918 Varastossa |
|
|
||
| 0,2573 € - 0,3436 € | 6478 Varastossa |
|
|
||
| 0,6324 € - 0,7692 € | 5715 Varastossa |
|
|
||
| 0,3102 € - 0,3667 € | 4000 Varastossa |
|
|
||
| 0,4132 € - 0,486 € | 6450 Varastossa |
|
|
||
| 0,7586 € - 0,834 € | 4159 Varastossa |
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa