Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

Tätä P-kiinnikettä käytetään haastavissa käyttökohteissa kaapeleiden, johtojen, letkujen ja johtosarjojen suojaamiseen ja kiinnittämiseen. Siinä on kumipehmuste varmaa otetta varten, sähköeristys ja tärinän vaimennus. Se on kierreasennettu kokoon 1/4.M6, musta ja valmistettu teräksestä ja TPE/TPV:stä.
Essentra tuotenumero:

10172230

Valmistajan tuotenumero:

SPN-20

1300 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,1059 €
1000 + 1,0042 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

110,59 €

100 x 1,1059 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnoite Zinc Electroplated
Väri Musta
Koko materiaali Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
Kokonaisleveys 16.5 mm
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä